Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

TF24-MFT

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s, IP42

Prezzo di listino
CHF 315.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

CADENAS

Integrazione di sistemi

Documenti attuali

Software / App

Accessori

Accessori meccanici

AH-TF

Leva attuatore

Prezzo di listino: CHF 25.20
Prezzo netto: ...

AV6-20

Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perni serranda tondi Ø 6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 54.00
Prezzo netto: ...

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 199.00
Prezzo netto: ...

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm

Prezzo di listino: CHF 18.40
Prezzo netto: ...

SB-TF

Kit viti di bloccaggio

Prezzo di listino: CHF 32.70
Prezzo netto: ...

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

ZDB-TF

Limitatore angolo rotazione, con battuta

Prezzo di listino: CHF 9.26
Prezzo netto: ...

ZF8-TF

Adattatore perno, 8x8 mm, per TF..

Prezzo di listino: CHF 12.00
Prezzo netto: ...

ZG-TF1

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: CHF 112.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 155.00
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 155.00
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 110.00
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 301.00
Prezzo netto: ...

Strumenti

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 368.00
Prezzo netto: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica

Disponibile per il download gratuito

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 600.00
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: CHF 897.00
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: CHF 792.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
2.5 Nm
Funzione di sicurezza
SI
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP42
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...12.7 mm
Leva per azionamento manuale
No
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<25 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V