Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

TF24-S

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 1 x SPDT, IP42

Prezzo di listino
CHF 262.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

Dati CAD 3D

CADENAS

Accessori

Accessori meccanici

AH-TF

Leva attuatore

Prezzo di listino: CHF 25.20
Prezzo netto: ...

AV6-20

Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perni serranda tondi Ø 6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 54.00
Prezzo netto: ...

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 199.00
Prezzo netto: ...

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm

Prezzo di listino: CHF 18.40
Prezzo netto: ...

SB-TF

Kit viti di bloccaggio

Prezzo di listino: CHF 32.70
Prezzo netto: ...

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

ZDB-TF

Limitatore angolo rotazione, con battuta

Prezzo di listino: CHF 9.26
Prezzo netto: ...

ZF8-TF

Adattatore perno, 8x8 mm, per TF..

Prezzo di listino: CHF 12.00
Prezzo netto: ...

ZG-TF1

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: CHF 112.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
1 x SPDT
Coppia
2.5 Nm
Funzione di sicurezza
SI
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP42
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...12.7 mm
Leva per azionamento manuale
No
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<25 s
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
On/Off