LF24

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 40...75 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 256.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM / VDI

Dati CAD 2D

Dati CAD 3D

BIM / Revit

Accessori

Accessori meccanici

AV6-20

Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perno della serranda Ø 6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 51.00
Prezzo netto: ...

K6-1

Morsetto reversibile, range morsetto Ø16...20 mm

Prezzo di listino: CHF 13.20
Prezzo netto: ...

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: CHF 18.70
Prezzo netto: ...

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: CHF 16.00
Prezzo netto: ...

KH-LF

Leva attuatore, range morsetto Ø8...16 mm, Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: CHF 39.10
Prezzo netto: ...

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm

Prezzo di listino: CHF 17.40
Prezzo netto: ...

Z-ARS180L

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per LF..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 74.00
Prezzo netto: ...

ZDB-LF

Limitatore angolo rotazione, con battuta

Prezzo di listino: CHF 10.10
Prezzo netto: ...

ZF8-LF

Adattatore perno, 8x8 mm, per LF..

Prezzo di listino: CHF 11.40
Prezzo netto: ...

ZG-LF1

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 106.00
Prezzo netto: ...

ZG-LF3

Kit per montaggio con rinvio per installazione laterale Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: CHF 118.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P1000A-F

Feedback potenziometrici 1 kΩ

Prezzo di listino: CHF 159.00
Prezzo netto: ...

P200A-F

Feedback potenziometrici 200 Ω

Prezzo di listino: CHF 159.00
Prezzo netto: ...

S2A-F

Contatti ausiliari 2 x SPDT

Prezzo di listino: CHF 135.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
5 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
4 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...16 mm
Leva per azionamento manuale
No
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
40...75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso