NF24A-SZ

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 389.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM / VDI

Dati CAD 3D

BIM / Revit

Accessori

Accessori meccanici

AV8-25

Estensione perno 240 mm Ø20 mm per perno della serranda Ø 8...22.7 mm

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

IND-AFB

Indicatore di fine corsa, per NF..A / SF..A

Prezzo di listino: CHF 7.30
Prezzo netto: ...

K7-2

Morsetto reversibile, per montaggio centrale, per perni della serranda Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Prezzo di listino: CHF 31.40
Prezzo netto: ...

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: CHF 18.70
Prezzo netto: ...

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: CHF 16.00
Prezzo netto: ...

KH-AFB

Leva attuatore, per alberi da 3/4", range morsetto Ø10...22 mm, Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: CHF 26.60
Prezzo netto: ...

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm

Prezzo di listino: CHF 17.40
Prezzo netto: ...

Z-ARS230L

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 74.00
Prezzo netto: ...

Z-SF

Estensione base di fissaggio, per NF..A / SF..A

Prezzo di listino: CHF 5.50
Prezzo netto: ...

ZF10-NSA-F

Inserto perno, 10x10 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF12-NSA-F

Inserto perno, 12x12 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF15-NSA-F

Inserto perno, 15x15 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF16-NSA-F

Inserto perno, 16x16 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZG-AFB

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: CHF 92.00
Prezzo netto: ...

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 6.30
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P1000A-F

Feedback potenziometrici 1 kΩ

Prezzo di listino: CHF 159.00
Prezzo netto: ...

P200A-F

Feedback potenziometrici 200 Ω

Prezzo di listino: CHF 159.00
Prezzo netto: ...

S2A-F

Contatti ausiliari 2 x SPDT

Prezzo di listino: CHF 135.00
Prezzo netto: ...

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 284.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
10 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 10...25.4 mm
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 0.5...10 V