BE24-12

Attuatore per serrande di controllo fumi, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, <60 s, 2 x SPDT, Perno quadro 12x12 mm, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite produttori di serrande di controllo fumi
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
ZK1-B

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 5.80
Prezzo netto: ...

ZK1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 110.00
Prezzo netto: ...

ZK2-B

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 6.30
Prezzo netto: ...

ZK2-B.1

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 160.00
Prezzo netto: ...

ZZ12-B

Indicatore 12x12 mm per BLF, BF, BLE

Prezzo di listino: CHF 5.30
Prezzo netto: ...

ZZ12-B.1

Indicatore 12x12 mm per BLF, BF, BLE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 110.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

ZST-BS

Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Smoke development with and without mechanical smoke control

Sistemi meccanici di estrazione fumi con serrande di controllo fumi motorizzate assicurano che le vie di fuga e quelle di accesso vengano mantenute libere da fumi il più a lungo possibile.

Ai fumi è impedita la diffusione nelle zone adiacenti e viene introdotta aria fresca per ritardare il flashover.

Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
100
Assorbimento (funzionamento)
12 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
40 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Perno quadro 12x12 mm, Perno passante continuo
Leva per azionamento manuale
Con leva manuale
Tempo di corsa (motore)
<60 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso