BEN24-ST

Attuatore per serrande di controllo fumi, 15 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, <30 s, 2 x SPDT, Perno quadro 12x12 mm, IP54, Cavo con spina del connettore

Disponibile solo tramite produttori di serrande di controllo fumi
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
ZKN1-B

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 5.80
Prezzo netto: ...

ZKN1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 130.00
Prezzo netto: ...

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 6.30
Prezzo netto: ...

ZKN2-B.1

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 160.00
Prezzo netto: ...

ZZN12-B

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 5.30
Prezzo netto: ...

ZZN12-B.1

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 72.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

BKNE230-24

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serranda di controllo fumi 24 V con presa

Prezzo di listino: CHF 347.00
Prezzo netto: ...

ZST-BS

Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Attuatori per serrande di controllo fumi BEN e BEE

Belimo offre una vasta gamma di attuatori progettati specificatamente per la motorizzazione di serrande di controllo fumi. Grazie alla funzione brevettata Safety Position Lock™, in caso di incendio le serrande vengono mantenute in maniera affidabile nella posizione di sicurezza.

Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Smoke development with and without mechanical smoke control

Sistemi meccanici di estrazione fumi con serrande di controllo fumi motorizzate assicurano che le vie di fuga e quelle di accesso vengano mantenute libere da fumi il più a lungo possibile.

Ai fumi è impedita la diffusione nelle zone adiacenti e viene introdotta aria fresca per ritardare il flashover.

Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
0.1 W
Collegamento elettrico
Cavo con spina del connettore
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
15 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Perno quadro 12x12 mm, Perno passante continuo
Leva per azionamento manuale
Con leva manuale
Tempo di corsa (motore)
<30 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso