Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

BF24-TN-2

Attuatore per serrande tagliafuoco, 18 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 120 s, 2 x SPDT, IP54, Cavo, Dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C)

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM

BIM / Revit

Accessori

Accessori meccanici

ZK-BF

Adattatore per inserto perno con morsetto per perno tondo 10...20 mm / quadro 10...16 mm per BF, BLF

Prezzo di listino: CHF 36.80
Prezzo netto: ...

ZK1-B

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 6.17
Prezzo netto: ...

ZK1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 118.00
Prezzo netto: ...

ZK2-B

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 6.69
Prezzo netto: ...

ZK2-B.1

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 149.00
Prezzo netto: ...

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...

ZSN-BF

Staffa per SN2-C7 per BF

Prezzo di listino: CHF 38.80
Prezzo netto: ...

ZZ12-B

Indicatore 12x12 mm per BLF, BF, BLE

Prezzo di listino: CHF 5.61
Prezzo netto: ...

ZZ12-B.1

Indicatore 12x12 mm per BLF, BF, BLE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 118.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

BAT72

Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza sensore 65 mm

Prezzo di listino: CHF 98.60
Prezzo netto: ...

BAT72/9

Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza sensore 90 mm

Prezzo di listino: CHF 98.30
Prezzo netto: ...

SN2-C7

Contatti ausiliari 2 x SPDT

Prezzo di listino: CHF 95.40
Prezzo netto: ...

SN2-C7/300

Contatti ausiliari 2 x SPDT Lunghezza cavo 3 m

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...

SN2-C7/500

Contatti ausiliari 2 x SPDT Lunghezza cavo 5 m

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...

ZBAT0

Coperchio per BAT (senza termofusibile per temperatura interna al condotto)
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 324.00
Prezzo netto: ...

ZBAT120

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza sensore 65 mm

Prezzo di listino: CHF 80.60
Prezzo netto: ...

ZBAT120.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza sensore 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 1’542.00
Prezzo netto: ...

ZBAT140

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 140°C (colore rosso), Lunghezza sensore 65 mm

Prezzo di listino: CHF 80.60
Prezzo netto: ...

ZBAT72

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza sensore 65 mm

Prezzo di listino: CHF 38.80
Prezzo netto: ...

ZBAT72.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza sensore 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 744.00
Prezzo netto: ...

ZBAT72/9

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza sensore 90 mm

Prezzo di listino: CHF 52.00
Prezzo netto: ...

ZBAT95

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza sensore 65 mm

Prezzo di listino: CHF 49.80
Prezzo netto: ...

ZBAT95.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza sensore 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 932.00
Prezzo netto: ...

ZBAT95/9

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza sensore 90 mm

Prezzo di listino: CHF 76.40
Prezzo netto: ...

ZST-BS

Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione

Prezzo di listino: CHF 43.40
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Scenari di protezione antincendio

1. Serrande tagliafuoco non motorizzate vs. motorizzate 2. Test di funzionamento periodici 3. Spegnimento notturno e isolamento dei compartimenti 4. Diffusione del fumo in sistemi di ventilazione esterni

Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Advantages of motorised fire dampers

I vantaggi delle serrande tagliafuoco motorizzate rispetto a quelle meccaniche.

Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
7 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
18 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54, Protezione IP in tutte le posizioni di montaggio
Interfaccia meccanica
Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante
Leva per azionamento manuale
Con fermo di posizione
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
16 s
Tempo di corsa (motore)
<120 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
On/Off