BFL230/500
Attuatore per serrande tagliafuoco, 4 Nm, AC 230 V, On/Off, 60 s, 2 x SPDT, IP54, Cavo
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessori meccanici
ZA10-B.1
Inserto perno 12/10 mm per BFL
Multi-confezione 50 pz.
ZA11-B.1
Inserto perno 12/11 mm per BFL, BFN
Multi-confezione 50 pz.
ZA12ON-B.1
Inserto perno 12/10 mm senza camme per BFL
Multi-confezione 100 pz.
ZA8-B.1
Inserto perno 12/8 mm per BFL
Multi-confezione 50 pz.
ZKN1-B.1
Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
ZKN2-B.1
Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
ZSD-B.1
Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.
ZZN12-B.1
Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
Accessori elettrici
BKN230-MOD
Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 230 V
SN2-C7/300
Contatti ausiliari 2 x SPDT Lunghezza cavo 3 m
SN2-C7/500
Contatti ausiliari 2 x SPDT Lunghezza cavo 5 m
ZST-BS
Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione
Advantages of motorised fire dampers
I vantaggi delle serrande tagliafuoco motorizzate rispetto a quelle meccaniche.
Specifiche
- Angolo di rotazione
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.9 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 4 Nm
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54, Protezione IP in tutte le posizioni di montaggio
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante
- Leva per azionamento manuale
- Con fermo di posizione
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 20 s
- Tempo di corsa (motore)
- <60 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Tipo di comando
- On/Off