BFL24-ST
Attuatore per serrande tagliafuoco, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2 x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessori meccanici
ZA10-B.1
Inserto perno 12/10 mm per BFL
Multi-confezione 50 pz.
ZA11-B.1
Inserto perno 12/11 mm per BFL, BFN
Multi-confezione 50 pz.
ZA12ON-B.1
Inserto perno 12/10 mm senza camme per BFL
Multi-confezione 100 pz.
ZA8-B.1
Inserto perno 12/8 mm per BFL
Multi-confezione 50 pz.
ZKN1-B.1
Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
ZKN2-B.1
Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
ZSD-B.1
Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.
ZZN12-B.1
Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.
Accessori elettrici
BKN230-24
Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa
BKN230-24-C-MP
Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa
BKN230-24-MOD
Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa
SN2-C7/300
Contatti ausiliari 2 x SPDT Lunghezza cavo 3 m
SN2-C7/500
Contatti ausiliari 2 x SPDT Lunghezza cavo 5 m
Attuatori per serrande tagliafuoco BFL e BFN
In materia di protezione antincendio potete fare affidamento sulla nuova generazione di attuatori per serrande tagliafuoco con Safety Position Lock™. La gamma completa di attuatori Belimo per la motorizzazione di serrande tagliafuoco offre una scelta conveniente, tecnologia innovativa e sicurezza senza compromessi.
Scenari di protezione antincendio
1. Serrande tagliafuoco non motorizzate vs. motorizzate 2. Test di funzionamento periodici 3. Spegnimento notturno e isolamento dei compartimenti 4. Diffusione del fumo in sistemi di ventilazione esterni
Advantages of motorised fire dampers
I vantaggi delle serrande tagliafuoco motorizzate rispetto a quelle meccaniche.
Specifiche
- Angolo di rotazione
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.7 W
- Collegamento elettrico
- Cavo con spina del connettore
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 4 Nm
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54, Protezione IP in tutte le posizioni di montaggio
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante
- Leva per azionamento manuale
- Con fermo di posizione
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 20 s
- Tempo di corsa (motore)
- <60 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- On/Off