Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

BFN24-T-ST/300

Attuatore per serrande tagliafuoco, 9 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2 x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore, Dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C)

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM

BIM / Revit

Accessori

Accessori meccanici

ZA11-B

Inserto perno 12/11 mm per BFL, BFN

Prezzo di listino: CHF 7.97
Prezzo netto: ...

ZA11-B.1

Inserto perno 12/11 mm per BFL, BFN
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: CHF 298.50
Prezzo netto: ...

ZKN1-B

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 6.17
Prezzo netto: ...

ZKN1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 139.00
Prezzo netto: ...

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 6.69
Prezzo netto: ...

ZKN2-B.1

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 149.00
Prezzo netto: ...

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...

ZSN-B

Staffa per SN2-C7 per BFL, BFN

Prezzo di listino: CHF 61.40
Prezzo netto: ...

ZZN12-B

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 5.61
Prezzo netto: ...

ZZN12-B.1

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 77.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

BKN230-24

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa

Prezzo di listino: CHF 260.00
Prezzo netto: ...

BKN230-24-C-MP

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa

Prezzo di listino: CHF 385.00
Prezzo netto: ...

BKN230-24-MOD

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa

Prezzo di listino: CHF 390.00
Prezzo netto: ...

SN2-C7

Contatti ausiliari 2 x SPDT

Prezzo di listino: CHF 95.40
Prezzo netto: ...

SN2-C7/300

Contatti ausiliari 2 x SPDT Lunghezza cavo 3 m

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...

SN2-C7/500

Contatti ausiliari 2 x SPDT Lunghezza cavo 5 m

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...

ZBAT0

Coperchio per BAT (senza termofusibile per temperatura interna al condotto)
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 324.00
Prezzo netto: ...

ZBAT120

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza sensore 65 mm

Prezzo di listino: CHF 80.60
Prezzo netto: ...

ZBAT120.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza sensore 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 1’542.00
Prezzo netto: ...

ZBAT140

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 140°C (colore rosso), Lunghezza sensore 65 mm

Prezzo di listino: CHF 80.60
Prezzo netto: ...

ZBAT72

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza sensore 65 mm

Prezzo di listino: CHF 38.80
Prezzo netto: ...

ZBAT72.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza sensore 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 744.00
Prezzo netto: ...

ZBAT72/9

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza sensore 90 mm

Prezzo di listino: CHF 52.00
Prezzo netto: ...

ZBAT95

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza sensore 65 mm

Prezzo di listino: CHF 49.80
Prezzo netto: ...

ZBAT95.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza sensore 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 932.00
Prezzo netto: ...

ZBAT95/9

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza sensore 90 mm

Prezzo di listino: CHF 76.40
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Advantages of motorised fire dampers

I vantaggi delle serrande tagliafuoco motorizzate rispetto a quelle meccaniche.

Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Attuatori per serrande tagliafuoco BFL e BFN

In materia di protezione antincendio potete fare affidamento sulla nuova generazione di attuatori per serrande tagliafuoco con Safety Position Lock™. La gamma completa di attuatori Belimo per la motorizzazione di serrande tagliafuoco offre una scelta conveniente, tecnologia innovativa e sicurezza senza compromessi.

Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Scenari di protezione antincendio

1. Serrande tagliafuoco non motorizzate vs. motorizzate 2. Test di funzionamento periodici 3. Spegnimento notturno e isolamento dei compartimenti 4. Diffusione del fumo in sistemi di ventilazione esterni

Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
1.4 W
Collegamento elettrico
Cavo con spina del connettore
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
9 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54, Protezione IP in tutte le posizioni di montaggio
Interfaccia meccanica
Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante
Leva per azionamento manuale
Con fermo di posizione
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
20 s
Tempo di corsa (motore)
<60 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
On/Off