BFN24-T-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 9 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, <60 s, 2 x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore, Dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C)

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
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
ZA11-B

Inserto perno 12/11 mm per BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 7.50
Prezzo netto: ...

ZA11-B.1

Inserto perno 12/11 mm per BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: CHF 280.00
Prezzo netto: ...

ZKN1-B

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 5.80
Prezzo netto: ...

ZKN1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 130.00
Prezzo netto: ...

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 6.30
Prezzo netto: ...

ZKN2-B.1

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 160.00
Prezzo netto: ...

ZSN-B

Staffa per SN2-C7 per BFL, BFN

Prezzo di listino: CHF 58.00
Prezzo netto: ...

ZZN12-B

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 5.30
Prezzo netto: ...

ZZN12-B.1

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 72.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

BKN230-24

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa

Prezzo di listino: CHF 246.00
Prezzo netto: ...

BKN230-24-C-MP

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa

Prezzo di listino: CHF 363.00
Prezzo netto: ...

BKN230-24-MOD

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa

Prezzo di listino: CHF 366.00
Prezzo netto: ...

SN2-C7

Contatti ausiliari 2 x SPDT

Prezzo di listino: CHF 90.00
Prezzo netto: ...

ZBAT0

Coperchio per BAT (senza termofusibile per temperatura interna al condotto)
Multi-confezione 20 pz.

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

ZBAT120

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza sensore 65 mm

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

ZBAT120.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza sensore 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

ZBAT140

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 140°C (colore rosso), Lunghezza sensore 65 mm

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

ZBAT72

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza sensore 65 mm

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

ZBAT72.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza sensore 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

ZBAT72/9

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza sensore 90 mm

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

ZBAT95

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza sensore 65 mm

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

ZBAT95.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza sensore 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

ZBAT95/9

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio)

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Attuatori per serrande tagliafuoco BFL e BFN

In materia di protezione antincendio potete fare affidamento sulla nuova generazione di attuatori per serrande tagliafuoco con Safety Position Lock™. La gamma completa di attuatori Belimo per la motorizzazione di serrande tagliafuoco offre una scelta conveniente, tecnologia innovativa e sicurezza senza compromessi.

Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Attuatori per serrande tagliafuoco BFL e BFN

Nel campo della protezione antincendio potete fare affidamento sui nostri attuatori per serrande tagliafuoco con Safety Position Lock™. In caso di incendio questa nuova soluzione brevettata mantiene le serrande tagliafuoco nella posizione di sicurezza ed è di serie.
 

Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
1.4 W
Collegamento elettrico
Cavo con spina del connettore
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
9 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54, Protezione IP in tutte le posizioni di montaggio
Interfaccia meccanica
Perno quadro 12x12 mm, Perno passante continuo
Leva per azionamento manuale
Con fermo di posizione
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
20 s
Tempo di corsa (motore)
<60 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso