JRCA-BAC-S2-T
Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali
L'accessorio ZJR.. / ZPR.. è necessario per il montaggio sulle valvole a farfalla. Ordina anche questo!
Vedi "Accessori meccanici"
- Prezzo di listino
- CHF 1’350.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZJR01
Indicatore di posizione e adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17, DN 125...150
ZJR03
Indicatore di posizione e adattatore perno, F05, quadro 45° offset, SW 14, DN 50...100
ZPR05
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 17
ZPR06
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 14
ZPR08
Kit adattatore con anello distanziatore, F07, quadro 45° offset, SW 17
ZPR09
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 14
ZPR10
Kit adattatore RetroFIT+, F05/F07/F10 (incl. viti F05), testa piatta/quadro, SW 14
ZPR11
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 18
ZPR12
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 16
ZPR13
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 11
ZPR14
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 12.7
ZPR15
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 11
ZRI-002
Anello distanziatore, F05/F07, Altezza 23.5 mm
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
Sensori
01DT-1BH
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1BL
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1BN
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1BP
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1BR
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1BT
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1CH
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1CL
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 100 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1CN
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1CP
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1CR
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1CT
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Butterfly valves for control applications
How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X
How-To: Commissioning 2-way control BFV linear
How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 20 W
- Assorbimento (tenuta)
- 7 W
- Assorbimento per dimensionamento
- con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
- Contatti ausiliari
- 2x SPDT
- Collegamento alimentazione
- Terminali 0.5...2.5 mm², solo conduttori in rame
- Comando collegamento
- Terminali 0.34...1.5 mm², solo conduttori in rame
- Collegamento interruttore ausiliario
- Terminali 0.5...2.5 mm², solo conduttori in rame
- Coppia
- 90 Nm
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- On/Off
- 3-punti
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Leva per azionamento manuale
- Leva manuale
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 20...120 s
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]