RV24A-SR

Attuatore per valvole a globo, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 50 mm, IP54

Prezzo di listino
CHF 1'307.00
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
Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Corsa
50 mm
Forza
4500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 50 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 2...10 V