SVC24A-SZ-TPC



SVC24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino
CHF 715.00
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
Prezzo di listino: CHF 17.90
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

S2A-H

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Collegamento elettrico
Terminali con cavo
Corsa
20 mm
Forza
1500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
35 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 0.5...10 V