SY11-230A-MF-T



SY11-230A-MF-T

Attuatore rotativo, 3000 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 44 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminali

Prezzo di listino
CHF 13'430.00
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
ZK6-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A+B: RJ12 6/6

Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
376 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
3000 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP67
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Tempo di corsa (motore)
44 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
DC 2...10 V