SY4-230-MP-T

Attuatore rotativo, 400 Nm, AC 230 V, MP-Bus, 16 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali

Prezzo di listino
CHF 5'700.00
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
ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: CHF 227.00
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 348.00
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
Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...

ZK6-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A+B: RJ12 6/6

Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: CHF 851.00
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: CHF 753.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
222 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
400 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP67
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Tempo di corsa (motore)
16 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V