SY4-230-SR-T

Attuatore rotativo, 400 Nm, AC 230 V, 0.5...10 V, 16 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali

Prezzo di listino
CHF 5'131.00
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
222 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
400 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP67
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Tempo di corsa (motore)
16 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
DC 0.5...10 V