SY4-24-MP-T
Attuatore rotativo, 400 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 23 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 5’725.00
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
Accessori elettrici
Strumenti di assistenza
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Prezzo di listino: CHF 31.00
Prezzo netto: ...
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: CHF 583.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 254 W
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 400 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP67
- Leva per azionamento manuale
- Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
- Tempo di corsa (motore)
- 23 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V