TRF230-O

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP42

Prezzo di listino
CHF 259.00
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
2.5 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP42
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NO, valvola aperta (A – AB = 100%)
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<75 s
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
On/Off