Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

TRY24-SR

Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40

Prezzo di listino
CHF 198.00

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

Dati CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
0.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
2 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP40
Leva per azionamento manuale
Con leva manuale
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 2...10 V