CH230-L100.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Accessori

Accessori meccanici

Z-AS2

Kit battute di fine corsa, per LH..A / CH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 82.00
Prezzo netto: ...

Z-DS1

Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali

Prezzo di listino: CHF 19.20
Prezzo netto: ...

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 22.00
Prezzo netto: ...

Z-FKCH

Bracket a molla, per CH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 26.00
Prezzo netto: ...

Z-KS2

Giunto d'accoppiamento M6

Prezzo di listino: CHF 52.00
Prezzo netto: ...

Z-MA

Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 124.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Collegamento elettrico
Cavo
Corsa
100 mm
Forza
125 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con magnete
Tempo di corsa (motore)
380 s / 100 mm
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • Aperto/Chiuso
  • 3-punti