LH24A-MP100

Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54

Prezzo di listino
CHF 261.00
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
Z-AS2

Kit battute di fine corsa, per LH..A / CH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 82.00
Prezzo netto: ...

Z-DS1

Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali

Prezzo di listino: CHF 19.20
Prezzo netto: ...

Z-KS2

Giunto d'accoppiamento M6

Prezzo di listino: CHF 52.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 284.00
Prezzo netto: ...

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: CHF 227.00
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 348.00
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
Prezzo di listino: CHF 90.00
Prezzo netto: ...

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: CHF 851.00
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: CHF 753.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.3 W
Collegamento elettrico
Cavo
Corsa
100 mm
Forza
150 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 100 mm
Tempo di rotazione motore variabile
70...270 s / 100 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V