LM24A-MP

Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (35...150 s), IP54

Prezzo di listino
CHF 246.00
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
AV6-20

Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perno della serranda Ø 6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 51.00
Prezzo netto: ...

K-ELA

Morsetto lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...20 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 200.00
Prezzo netto: ...

K-ELA10

Morsetto lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...10 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 300.00
Prezzo netto: ...

K-ELA13

Morsetto lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...13 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 300.00
Prezzo netto: ...

K-ELA16

Morsetto lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...16 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 300.00
Prezzo netto: ...

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 64.00
Prezzo netto: ...

Z-PI

Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 54.00
Prezzo netto: ...

ZF10-LMA

Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF12-LMA

Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF8-LMA

Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZFRL10-LMA

Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 200.00
Prezzo netto: ...

ZFRL12-LMA

Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 200.00
Prezzo netto: ...

ZFRL8-LMA

Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 200.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 91.00
Prezzo netto: ...

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 284.00
Prezzo netto: ...

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: CHF 227.00
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 348.00
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
Prezzo di listino: CHF 90.00
Prezzo netto: ...

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: CHF 851.00
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: CHF 753.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.3 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
5 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...20 mm
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
35...150 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V