LMQ24A-MF

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 379.00
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
20334-00001

Limitatore angolo rotazione per K-NA e K-SA

Prezzo di listino: CHF 4.00
Prezzo netto: ...

AH-25

Leva attuatore per morsetto standard (lato singolo)

Prezzo di listino: CHF 15.00
Prezzo netto: ...

AV8-25

Estensione perno 240 mm Ø20 mm per perno della serranda Ø 8...22.7 mm

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

K-ENMA

Morsetto lato singolo per NM..A, range morsetto Ø8...26 mm con inserto
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 300.00
Prezzo netto: ...

K-ENSA

Morsetto lato singolo per NM..A, SM..A, range morsetto Ø8...26 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 200.00
Prezzo netto: ...

K-NA

Morsetto reversibile per NM..A, LMQ.., range morsetto Ø8...20 mm

Prezzo di listino: CHF 27.30
Prezzo netto: ...

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: CHF 18.70
Prezzo netto: ...

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: CHF 16.00
Prezzo netto: ...

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm

Prezzo di listino: CHF 17.40
Prezzo netto: ...

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 64.00
Prezzo netto: ...

Z-NMA

Estensione base di fissaggio per NM..A a NM..

Prezzo di listino: CHF 10.10
Prezzo netto: ...

Z-PI

Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 54.00
Prezzo netto: ...

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..

Prezzo di listino: CHF 6.00
Prezzo netto: ...

ZF10-NSA

Inserto perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF12-NSA

Inserto perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF15-NSA

Inserto perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF16-NSA

Inserto perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF8-NMA

Inserto perno, 8x8 mm, per NM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZG-NMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 63.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 91.00
Prezzo netto: ...

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 284.00
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 348.00
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
Prezzo di listino: CHF 90.00
Prezzo netto: ...

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
13 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
4 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...26.7 mm
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
2.5 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
2.5...10 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 2...10 V