NM230P-S

Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1 x SPDT, IP66/67

Prezzo di listino
CHF 511.00
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
95
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
1 x SPDT
Coppia
10 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP66/67
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 10...20 mm
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • Aperto/Chiuso
  • 3-punti