SM24A-SR

Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 327.00
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
20334-00001

Limitatore angolo rotazione per K-NA e K-SA

Prezzo di listino: CHF 4.00
Prezzo netto: ...

AH-20

Leva attuatore per morsetto standard (reversibile)

Prezzo di listino: CHF 15.00
Prezzo netto: ...

AV12-25-I

Estensione perno 240 mm Ø20 mm per perni serranda tondi Ø 12...21 mm CrNi

Prezzo di listino: CHF 63.00
Prezzo netto: ...

AV8-25

Estensione perno 240 mm Ø20 mm per perni serranda tondi Ø 8...22.7 mm

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

K-ENSA

Morsetto per perno lato singolo per NM..A, SM..A, range morsetto Ø8...26 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 200.00
Prezzo netto: ...

K-ENSA-I

Morsetto per perno lato singolo per SM..A per CrNi (INOX), range morsetto Ø12...26 mm, per perni CrNi (INOX)
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 322.00
Prezzo netto: ...

K-SA

Morsetto per perno reversibile per SM..A, NKQ.., NMQ.., range morsetto Ø10...20 mm

Prezzo di listino: CHF 27.30
Prezzo netto: ...

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 187.00
Prezzo netto: ...

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 160.00
Prezzo netto: ...

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm

Prezzo di listino: CHF 17.40
Prezzo netto: ...

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 64.00
Prezzo netto: ...

Z-ARS230

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 66.00
Prezzo netto: ...

Z-PI

Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 54.00
Prezzo netto: ...

Z-SMA

Estensione base di fissaggio per SM..A a SM../AM../SMD24R

Prezzo di listino: CHF 10.10
Prezzo netto: ...

ZF10-NSA

Inserto perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF12-NSA

Inserto perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF15-NSA

Inserto perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZF16-NSA

Inserto perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 126.00
Prezzo netto: ...

ZG-SMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 69.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 91.00
Prezzo netto: ...

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 147.00
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 284.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
0.4 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale reversibile 10...20 mm
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 2...10 V