TMC230A-F
Attuatore rotativo a corsa veloce, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 174.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Accessori meccanici
AV6-20
Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perni serranda tondi Ø 6...16 mm
K-ELA
Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...20 mm
Multi-confezione 20 pz.
K-ELA10
Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...10 mm
Multi-confezione 20 pz.
K-ELA13
Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...13 mm
Multi-confezione 20 pz.
K-ELA16
Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto Ø6...16 mm
Multi-confezione 20 pz.
K5A
Morsetto per perno, per perni serranda con L 13...30 mm, range morsetto Ø8...12 mm, incl. meccanismo antirotazione di 180 mm e 2 viti
Z-ARS180
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.
ZF10-LMA
Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-LMA
Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF8-LMA
Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZFRL10-LMA
Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZFRL12-LMA
Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZFRL8-LMA
Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
Accessori elettrici
Specifiche
- Angolo di rotazione
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 2 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 8x8 mm
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti