UM24Y-F-L.1

Attuatore rotativo, 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 22 s, Perno quadro 8x8 mm, IP20, senso di rotazione antiorario, Spina del connettore
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino
CHF 8'900.00
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
Z-ARCM

Clip antirotazione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 54.00
Prezzo netto: ...

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 22.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
0...287.5
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Collegamento elettrico
Spina del connettore
Coppia
1 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Interfaccia meccanica
Perno quadro 8x8 mm
Leva per azionamento manuale
No
Senso di rotazione (motore)
Senso di rotazione antiorario
Tempo di corsa (motore)
22 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti