UM24Y-SR-F-R.1
Attuatore rotativo, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, Perno quadro 8x8 mm, IP20, Spina del connettore
Multi-confezione 100 pz.
- Prezzo di listino
- CHF 10’700.00
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
Z-ARCM
Clip antirotazione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...
Z-ESCM
Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 23.00
Prezzo netto: ...
Z-PCUM
Copertura protettiva, per UM.. / UH..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 166.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Angolo di rotazione
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Collegamento elettrico
- Spina del connettore
- Coppia
- 1 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP20
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 8x8 mm
- Leva per azionamento manuale
- No
- Tempo di corsa (motore)
- 22 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- Modulante