NMV-D3-MOD
Regolatore di portata VAV-Compact, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, IP54
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Accessori elettrici
CRA24-B3
Termoregolatore ambiente con azionamento manuale, Uscita 2...10 V: aria di mandata VAV, Uscita 2...10 V: aria di ripresa VAV, Uscita 2/3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: COMF/MIN/MAX, pulsante a rotazione +/-
EXT-MU-ZRAB-P0-10
Accessori per EXT-MU-ZRAB230-24 (interruttori)
EXT-MU-ZRAB230-24
Scatola di applicazione per regolatore ambiente CR..
EXT-SN-RBE05-S4-BE
Interruttore a livelli UP-EDIZIOdue, 4 livelli per VAV, Ingresso AC/DC 24 V // uscita DC 0-2-6-10 V, LED di stato dei livelli
Strumenti
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Specifiche
- Assorbimento (funzionamento)
- 3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 10 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54, NEMA 2, Rivestimento UL tipo 2
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 8...26.7 mm
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo/analogico)