SMQ24A-VST

Attuatore rotativo per VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54, 138

Disponibile solo tramite produttori di serrande di scatole VAV

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Dettagli
Download

Documentazione

Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
15 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
16 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 10...20 mm
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Senso di rotazione (motore)
138
Tempo di corsa (motore)
7 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Modulante