LMQ24A-VST

Attuatore rotativo per VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande di scatole VAV

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Dettagli
Download

Documentazione

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
13 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
4 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...26.7 mm
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
2.5 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Modulante