NKQ24A-VST

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande di scatole VAV

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Dettagli
Download

Documentazione

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
11 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
6 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...26.7 mm
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile con switch 0...100
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
4 s
Tempo di corsa (motore)
4 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Modulante