Home

Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

Visualizza cartella download
Vai al download center

Articoli nel tuo carrello

Il carrello è vuoto.
articolo(i) nel carrello

Solution

Quantità:
Totale:
Visualizza carrello / Lista di Progetto
Apri una Lista di Progetto diversa
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
  • Articoli nella tua cartella download

    La cartella download è vuota
    articolo(i) nella cartella download

    !

    Visualizza cartella download
    Vai al download center
  • Articoli nel tuo carrello

    Il carrello è vuoto.
    articolo(i) nel carrello

    Solution

    Quantità:
    Totale:
    Visualizza carrello / Lista di Progetto
    Apri una Lista di Progetto diversa
    Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
  1. Home
  2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

AVK230A-3-RE



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
AVK230A-3-RE

AVK230A-3-RE

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC / NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54

Per il comando a 3 punti, osservare le note della scheda tecnica.

Prezzo di listino
CHF 2’018.00
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
  • Accessori
  • Video sui prodotti
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
Dati per i progettisti

  • Download
  • Download
  • Visualizza ora

Scaricamento CAD / Visualizzatore 3D

  • Visualizza ora

Success stories

  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Accessori

Accessorio meccanico

ZRV-301

ZRV-301

Anello distanziatore per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 67.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRV-302

ZRV-302

Anello distanziatore per Siebe, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 62.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRV-303

ZRV-303

Anello distanziatore per Johnson Control, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 31.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRV-304

ZRV-304

Rondella Sauter per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 45.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 165.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
2000 N
Tipo di comando
3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Corsa
32 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 32 mm
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2