NRD230-3-SI
Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punti, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Cavo
- Prezzo di listino
- CHF 239.00
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio elettrico
SNR
Contatti ausiliari 1x SPDT Per attuatori HT a 3-punti con cavo di collegamento
Prezzo di listino: CHF 39.70
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 3.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forza
- 500 N
- Tipo di comando
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
- Corsa
- 5.5 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 140 s / 5.5 mm
- Categoria di protezione
- IP40