Home

Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

Visualizza cartella download
Vai al download center

Articoli nel tuo carrello

Il carrello è vuoto.
articolo(i) nel carrello

Solution

Quantità:
Totale:
Visualizza carrello / Lista di Progetto
Apri una Lista di Progetto diversa
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
  • Articoli nella tua cartella download

    La cartella download è vuota
    articolo(i) nella cartella download

    !

    Visualizza cartella download
    Vai al download center
  • Articoli nel tuo carrello

    Il carrello è vuoto.
    articolo(i) nel carrello

    Solution

    Quantità:
    Totale:
    Visualizza carrello / Lista di Progetto
    Apri una Lista di Progetto diversa
    Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
  1. Home
  2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

NRDVX230-3-T-SI



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NRDVX230-3-T-SI

NRDVX230-3-T-SI

Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punti, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali

Prezzo di listino
CHF 250.00
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
  • Accessori
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
Dati per i progettisti
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
Accessorio elettrico

SNR2

SNR2

Contatti ausiliari 1x SPDT per attuatori HT a 3 punti con terminali filettati

Prezzo di listino: CHF 47.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 230 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento per dimensionamento
3.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø6...8 mm, 3 fili)
Forza
500 N
Tipo di comando
3-punti
Leva per azionamento manuale
Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
Corsa
5.5 mm
Tempo di corsa (motore)
140 s / 5.5 mm
Categoria di protezione
IP40