Home

Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

Visualizza cartella download
Vai al download center

Articoli nel tuo carrello

Il carrello è vuoto.
articolo(i) nel carrello

Solution

Quantità:
Totale:
Visualizza carrello / Lista di Progetto
Apri una Lista di Progetto diversa
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
  • Articoli nella tua cartella download

    La cartella download è vuota
    articolo(i) nella cartella download

    !

    Visualizza cartella download
    Vai al download center
  • Articoli nel tuo carrello

    Il carrello è vuoto.
    articolo(i) nel carrello

    Solution

    Quantità:
    Totale:
    Visualizza carrello / Lista di Progetto
    Apri una Lista di Progetto diversa
    Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
  1. Home
  2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

NRDVX24-SR-T-CA



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NRDVX24-SR-T-CA

NRDVX24-SR-T-CA

Attuatore a corsa breve per Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali

Prezzo di listino
CHF 344.00
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
Dati per i progettisti
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
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
2.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø6...8 mm, 4 fili)
Forza
500 N
Tipo di comando
DC 2...10 V
Leva per azionamento manuale
Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
Corsa
5.5 mm
Tempo di corsa (motore)
140 s / 5.5 mm
Categoria di protezione
IP40