NRYC24-SR-SI
Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 17 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Cavo
- Prezzo di listino
- CHF 383.00
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Dettagli
Downloads
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forza
- 500 N
- Tipo di comando
- DC 0...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
- Corsa
- 5.5 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 17 s / 5.5 mm
- Categoria di protezione
- IP40