HT24-SR-T
Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 370.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
MS-NRB
Kit di montaggio per valvole miscelatrici Barberi
MS-NRC
Kit di montaggio per valvole miscelatrici DR..MA Honeywell/Centra
MS-NRC1
Kit di montaggio per valvole miscelatrici DRU.. Honeywell/Centra
MS-NRE
Kit di montaggio per valvole miscelatrici con perno da 12 mm
MS-NRE6
Kit di montaggio per valvole miscelatrici ESBE VRG/VRB/VRH
MS-NRH
Kit di montaggio per valvole miscelatrici Hora
MS-NRL
Kit di montaggio per valvole miscelatrici VCI/VBG/VBF Siemens/Landis&Stäfa
MS-NRLA
Kit di montaggio per valvole miscelatrici Lazzari
MS-NRLO
Kit di montaggio per valvole miscelatrici Lovato
MS-NRS
Kit di montaggio per valvole miscelatrici Satchwell MB
MS-NRSF
Kit di montaggio per valvole miscelatrici Satchwell MBF
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 4 mm² (cavo ø6...8 mm, 4 fili)
- Coppia
- 10 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- senso di rotazione orario (cw)
- Leva per azionamento manuale
- Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
- Angolo di rotazione
- 90
- Tempo di corsa (motore)
- 140 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40