2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole di regolazione

SR24P-MP-R



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SR24P-MP-R

SR24P-MP-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Per l'installazione è necessario un adattatore perno, da ordinare separatamente.
Vedere "Accessori meccanici"

A causa dell'abbandono del materiale, le coperture calotta RobustLine saranno fornite in grigio anziché in arancione.

Tutto il resto rimane invariato.

Prezzo di listino
CHF 943.00
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download

Software / App

  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Accessori

Accessorio meccanico

ZPF-08

ZPF-08

Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPF-09

ZPF-09

Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPF-10

ZPF-10

Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPF-11

ZPF-11

Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPF-14

ZPF-14

Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPK-12

ZPK-12

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x57 mm (øxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPK-14

ZPK-14

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x57 mm (øxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-08

ZPV-08

Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-09

ZPV-09

Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-10

ZPV-10

Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-11

ZPV-11

Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-12

ZPV-12

Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPV-14

ZPV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 63.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A GR

S2A GR

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: CHF 365.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 37.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: CHF 1’065.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: CHF 940.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.25 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (privo di alogeni)
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
90...350 s
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X