BF24-RE

Attuatore con ritorno a molla, 15 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, <75 s, 2 x SPDT, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
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
ZK1-B

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 5.80
Prezzo netto: ...

ZK1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 110.00
Prezzo netto: ...

ZK2-B

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 6.30
Prezzo netto: ...

ZK2-B.1

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 160.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

BAT72

Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza sensore 65 mm

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco

SN2-C7

Contatti ausiliari 2 x SPDT

Prezzo di listino: CHF 90.00
Prezzo netto: ...

ZST-BS

Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
Video sui prodotti
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
8 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
15 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54, Protezione IP in tutte le posizioni di montaggio
Interfaccia meccanica
Morsetto universale morsetto universale
Tempo di corsa
50...79 s
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
<<75 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso
Tipo di movimento
Rotativo