BF24-ST-RE

Attuatore con ritorno a molla, 15 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, <75 s, 2 x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
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
ZK1-B

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 5.80
Prezzo netto: ...

ZK1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 110.00
Prezzo netto: ...

ZK2-B

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 6.30
Prezzo netto: ...

ZK2-B.1

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 160.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

BKN230-24

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa

Prezzo di listino: CHF 246.00
Prezzo netto: ...

BKN230-24-C-MP

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa

Prezzo di listino: CHF 363.00
Prezzo netto: ...

BKN230-24-MOD

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa

Prezzo di listino: CHF 366.00
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
8 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Cavo con spina del connettore
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
15 Nm
Grado di protezione
IP54, Protezione IP in tutte le posizioni di montaggio
Interfaccia meccanica
Morsetto universale morsetto universale
Tempo di corsa
50...79 s
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
<<75 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso
Tipo di movimento
Rotativo