AVK230A-3-RE

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza (retrofit) NC / NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54

Prezzo di listino
CHF 1'804.00
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
ZRV-301

Anello distanziatore per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZRV-302

Anello distanziatore per Siebe, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 52.00
Prezzo netto: ...

ZRV-303

Anello distanziatore per Johnson Control, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 26.20
Prezzo netto: ...

ZRV-304

Rondella Sauter per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 35.10
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

S2A-H

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit

Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi. 

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Cavo
Corsa
284
Forza
2000 N
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
100...150 s
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 32 mm
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
3-punti
Tipo di movimento
Lineari