EV24A-MP-RE

Attuatore per valvole a globo (Retrofit), 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 188 s (113...188 s), Corsa 50 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino
CHF 1'396.00
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
ZRV-301

Anello distanziatore per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZRV-302

Anello distanziatore per Siebe, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 52.00
Prezzo netto: ...

ZRV-303

Anello distanziatore per Johnson Control, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 26.20
Prezzo netto: ...

ZRV-304

Rondella Sauter per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 35.10
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...

S2A-H

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: CHF 227.00
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 348.00
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
Prezzo di listino: CHF 90.00
Prezzo netto: ...

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: CHF 851.00
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: CHF 753.00
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit

Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi. 

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Terminali
Corsa
285
Forza
2500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
>150 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
Tempo di rotazione motore variabile
113...188 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Tipo di movimento
Lineari