NRDVX24-SR-T-SI

Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali

Prezzo di listino
CHF 310.00
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
Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit

Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi. 

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
1 W
Categoria di protezione
IP40
Collegamento elettrico
Terminali
Corsa
4160
Forza
500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP40
Tempo di corsa
100...150 s
Tempo di corsa (motore)
140 s / 5.5 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 0...10 V
Tipo di movimento
Lineari
Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
Attuatore retrofit per valvole di terze parti