GR230A-R

Attuatore rotativo (retrofit), 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP54, F05/F07

Prezzo di listino
CHF 483.00
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
ZGF-14

Adattatore perno, a doppio tondo, 14xØ18x33 mm (WxØxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 58.00
Prezzo netto: ...

ZGF-17

Adattatore perno, a doppio tondo, 17xØ22x33 mm (WxØxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 58.00
Prezzo netto: ...

ZGI-001

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 14x14x20 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-002

Riduttore per adattatore perno ZGV-16 11x11x20 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-003

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-004

Riduttore per adattatore perno ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-009

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 11xØ17x15 mm (WxØxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-010

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 10xØ17x15 mm (WxØxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-012

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 12x12x35 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-013

Riduttore per adattatore perno ZGV-16 10x10x15 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-014

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 8xØ17x15 mm (WxØxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-015

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 9xØ17x15 mm (LxØxA)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x40 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZGV-16

Adattatore perno quadro, 16x16x40 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZGV-17

Adattatore perno quadro, 17x17x20 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZGV-19

Adattatore perno quadro, 19x19x40 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 91.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
5 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
40 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
100...150 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso
Tipo di movimento
Rotativo
Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
Attuatore retrofit per valvole di terze parti