GR24A-MP-R

Attuatore rotativo (retrofit), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Prezzo di listino
CHF 645.00
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
ZGF-14

Adattatore perno, a doppio tondo, 14xØ18x33 mm (WxØxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 58.00
Prezzo netto: ...

ZGF-17

Adattatore perno, a doppio tondo, 17xØ22x33 mm (WxØxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 58.00
Prezzo netto: ...

ZGI-001

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 14x14x20 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-002

Riduttore per adattatore perno ZGV-16 11x11x20 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-003

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-004

Riduttore per adattatore perno ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-009

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 11xØ17x15 mm (WxØxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-010

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 10xØ17x15 mm (WxØxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-012

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 12x12x35 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-013

Riduttore per adattatore perno ZGV-16 10x10x15 mm (LxWxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-014

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 8xØ17x15 mm (WxØxH)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGI-015

Riduttore per adattatore perno ZGV-19 9xØ17x15 mm (LxØxA)

Prezzo di listino: CHF 62.00
Prezzo netto: ...

ZGV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x40 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZGV-16

Adattatore perno quadro, 16x16x40 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZGV-17

Adattatore perno quadro, 17x17x20 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZGV-19

Adattatore perno quadro, 19x19x40 mm (LxWxH), per GR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 91.00
Prezzo netto: ...

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: CHF 227.00
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 348.00
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
Prezzo di listino: CHF 90.00
Prezzo netto: ...

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 30.00
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: CHF 573.00
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: CHF 851.00
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: CHF 753.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
40 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
  • 50...79 s
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • >150 s
  • regolabile
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
75...270 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Tipo di movimento
Rotativo
Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
Attuatore retrofit per valvole di terze parti