HT230-3-S

Attuatore rotativo per valvole miscelatrici, 10 Nm, AC 230 V, 3-punti, 140 s, 1 x SPDT, IP40

Prezzo di listino
CHF 252.00
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
MS-NRA

Kit di montaggio per valvola miscelatrice LK

Prezzo di listino: CHF 8.40
Prezzo netto: ...

MS-NRB

Kit di montaggio per valvole miscelatrici Barberi

Prezzo di listino: CHF 8.80
Prezzo netto: ...

MS-NRC

Kit di montaggio per valvole miscelatrici DR..MA Honeywell/Centra

Prezzo di listino: CHF 28.00
Prezzo netto: ...

MS-NRC1

Kit di montaggio per valvole miscelatrici DRU.. Honeywell/Centra

Prezzo di listino: CHF 107.00
Prezzo netto: ...

MS-NRE

Kit di montaggio per valvole miscelatrici con perno da 12 mm

Prezzo di listino: CHF 14.30
Prezzo netto: ...

MS-NRH

Kit di montaggio per valvole miscelatrici Hora

Prezzo di listino: CHF 15.90
Prezzo netto: ...

MS-NRL

Kit di montaggio per valvole miscelatrici VCI/VBG/VBF Siemens/Landis&Stäfa

Prezzo di listino: CHF 20.50
Prezzo netto: ...

MS-NRLA

Kit di montaggio per valvole miscelatrici Lazzari

Prezzo di listino: CHF 67.00
Prezzo netto: ...

MS-NRLO

Kit di montaggio per valvole miscelatrici Lovato

Prezzo di listino: CHF 10.70
Prezzo netto: ...

MS-NRS

Kit di montaggio per valvole miscelatrici Satchwell MB

Prezzo di listino: CHF 30.50
Prezzo netto: ...

MS-NRSF

Kit di montaggio per valvole miscelatrici Satchwell MBF

Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
90
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Categoria di protezione
IP40
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
1 x SPDT
Coppia
10 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP40
Tempo di corsa
100...150 s
Tempo di corsa (motore)
140 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
3-punti
Tipo di movimento
Rotativo
Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
Attuatore retrofit per valvole di terze parti