SR230P-R

Attuatore rotativo (retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Prezzo di listino
CHF 571.00
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
ZPF-08

Adattatore perno, a doppio tondo, 8xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPF-09

Adattatore perno, a doppio tondo, 9xØ12x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPF-10

Adattatore perno, a doppio tondo, 10xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPF-11

Adattatore perno, a doppio tondo, 11xØ14x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPF-14

Adattatore perno, a doppio tondo, 14xØ18x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPK-12

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø12x4x57 mm (ØxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPK-14

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø14x5x57 mm (ØxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPV-08

Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPV-09

Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPV-10

Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPV-11

Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPV-12

Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

ZPV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: CHF 44.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

HH230

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

HT230

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S2A GR

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: CHF 96.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Categoria di protezione
IP66/67
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP66/67
Tempo di corsa
80...99 s
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • Aperto/Chiuso
  • 3-punti
Tipo di movimento
Rotativo
Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
Attuatore retrofit per valvole di terze parti