SR24A-R

Attuatore rotativo (retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Prezzo di listino
CHF 303.00
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
ZSF-08

Adattatore perno, a doppio tondo, 8xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

ZSF-09

Adattatore perno, a doppio tondo, 9xØ12x57 mm (WxØxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

ZSF-10

Adattatore perno, a doppio tondo, 10xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

ZSF-11

Adattatore perno, a doppio tondo, 11xØ14x57 mm (WxØxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

ZSF-14

Adattatore perno, a doppio tondo, 14xØ18x57 mm (WxØxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

ZSK-12

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø12x4x57 mm (ØxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

ZSK-14

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø14x5x57 mm (ØxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

ZSV-08

Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZSV-09

Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZSV-10

Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

ZSV-11

Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

ZSV-11-4K

Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxBxH, quadro interno), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 60.00
Prezzo netto: ...

ZSV-12

Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 57.00
Prezzo netto: ...

ZSV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 56.00
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 111.00
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 68.00
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 91.00
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.2 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
80...99 s
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • Aperto/Chiuso
  • 3-punti
Tipo di movimento
Rotativo
Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
Attuatore retrofit per valvole di terze parti